??
Селекция на CAD модел
K0326.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0326 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, stainless steel
Bill of material
K0326.16
BESTKIPP
Order No.
K0326.16
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
Standard spring force
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 16
D1
diameter
10.0 mm
L
Length
33 mm
L1
Length
14 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
3.5 mm
S
width across flats
8.0 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
65.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
125 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
3.90 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
3.00 Nm
GEW
Approx. weight
0.0309 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225033
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions